Termékek közzététele
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Watertight self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. 
    Possibility of courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóg-basic-led-IP65
    • TermékcsaládG Series
    • TermékcsoportG Basic Led
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)142
    • Szélesség (mm)322
    • Mélység (mm)74.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa