Termékek közzététele
L Led watertight (IP67)
L Led watertight (IP67)
    Luznor

    L Led watertight (IP67)

    Watertight maintained and non-maintained LED self-contained emergency luminaire.
    Internal diffuser designed to avoid direct eye contact with the light source.  

    • IP 67
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
    • Internal transparent diffuser 100 % polycarbonate; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Eye Protection System (EPS)
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-Led-IP67
    • TermékcsaládL series
    • TermékcsoportL Led
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)142
    • Szélesség (mm)288
    • Mélység (mm)73.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa