Termékek közzététele
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
    Luznor

    LN Led

    Watertight self-contained emergency LED fitting, to be surface mounted. Enclosure 100% polycarbonate, with gray RAL 7035 background and transparent external diffuser. An internal soft opal diffuser in high-transmission material for optimum homogeneity in light scattering and protection of LEDs. Ni-Cd batteries (high temperature). Remote-controlled.

    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 450 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1200 - 4800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLN-Led
    • TermékcsaládLN series
    • TermékcsoportLN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)101
    • Szélesség (mm)665
    • Mélység (mm)101
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa