Termékek közzététele
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
    Luznor

    PH series - Emergency Floodlight (IP42)

    Self-contained high-power emergency floodlight.
    Two or four LED adjustable spotlights in any direction. 
    To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Small metal enclosure with epoxy paint in black RAL 9005 and gray RAL 7035. Remote-controlled.

    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPH-IP42
    • TermékcsaládPH series
    • TermékcsoportPH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)160
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa