Termékek közzététele
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
    Luznor

    PL series watertight (IP66)

    LED self-contained emergency high-power emergency lighting. 

    Series with 2 or 4 LED lamps to install at height. 

    Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries.  

    Metallic housing painted in epoxy powder RAL 7035 color (IP66).

    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPL-IP66
    • TermékcsaládPL series
    • TermékcsoportPL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)335
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)260
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa