Termékek közzététele
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
    Luznor

    Polar - Emergency lighting

    Minimalist emergency light, energy efficiency and avant-garde design.
    Light source consisting of high-performance white LEDs with permanent and non-permanent functioning
    Flush mounted with transparent polycarbonate diffuser as standard and optional soft opal diffuser.
    Ni-Cd high temperature batteries
    Remote-controlled

    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 150 - 300
      • Maintained flux (lm): 150 - 300
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK08
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPolar
    • TermékcsaládPolar series
    • TermékcsoportPolar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)66
    • Szélesség (mm)66
    • Mélység (mm)41
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa