Termékek közzététele
Tube
Tube
Tube
Tube
    Luznor

    Tube

    Watertight LED emergency light fitting to be surface mounted. With light beam orientation and internal diffuser.
    100% polycarbonate housing with external transparent diffuser. Includes a side cable entry and a PG-11 gland.
    Ni-Cd (high temperature) or Li-Ion battery according to the model. Remote controlled.

    Specifikáció
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 200 - 1200
      • Maintained Flux (lm): 200 - 1200
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK07
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTube
    • TermékcsaládTube series
    • TermékcsoportTube
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)92
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring