Termékek közzététele
Balcony door Outward opening
Magnorvinduet

Balcony door Outward opening

The Magnor Balcony door is a single or double leaf balcony door that will not rot! The glazing frame is in aluminum and the inside in impregnated, painted wood. The exposed lower door field is a solid insulated sandwich construction with corrosion resistant aluminum glazing that resists moisture. The door can be locked in unlimited ventilation positions. The door comes with 3-4 hinges depending on the door height The glass height in the door is flexible. The balcony door is also available with wheelchair adapted doorstep in hardwood, in line with the TEK10. It is ideal as a balcony/patio door or as French balcony door for ventilation on small balconies The door is easily operated and is available with all kinds of locking systems.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAT310
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportBalcony Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Hollandia
Norvégia
Svédország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből