Termékek közzététele
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

A barrel vault skylight is a beautiful choice for residential skylights as well as commercial skylights. These skylights are often seen in shopping malls and hotel lobbies. In residential applications, barrel vault skylights are included in open air atrium’s or corridors connecting two spaces. Natural light will filter through the skylight and light the dark corridor or a dimly lit room.

Curved or segmented radius barrel vault designs are both available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportFixed Skylights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights