Termékek közzététele
Decorative Elements Traditional Grid

Decorative Elements Traditional Grid

SDLs,  grids and interior muntins enhance the look of any glass structure. Grids are available in three standard types: Ogee, Traditional, and Colonial.

Solar Innovations® offers two types of grids: interior muntins and exterior grids with interior simulated divided lites (SDLs).Place the interior muntins in the airspace between two panes of glass. We for these grids into almost any style, including radius designs, such as a Palladian or a radius arch. Muntins are available in Solar Innovations®‘s five standard paint colors, unfinished aluminum, and anodized finishes: clear and dark bronze. Interior muntins are typically more cost effective and are easier to clean. As a result, they are excellent choices for rooms that easily become dirty, such as a greenhouse.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-decorative-elements-traditional-grid
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportSDLs Grids and Interior Muntins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Window Grille
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 11
  • OmniClass névWindow Components 

Termék elérhetősége

Észak-Amerika