Termékek közzététele
Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - Front Door (N2)

The Front Door Sanitation Certified Series has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments, making it the trusted choice for health code and health department inspectors nationwide. It has a 1/2 HP motor and is Sanitation Certified for heights up to 7 ft. The standard color is Obsidian Black.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítón2-air-curtain-unheated
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010067
  • ETIM-névAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 13
  • OmniClass névNon Heated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika