Termékek közzététele
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstd2-air-curtain-hot-water
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportSTD2 (Standard 2) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011301
  • ETIM-névHot water air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika