Termékek közzététele
STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

STD2 Series with UVC

With scientifically proven germicidal capabilities and 99.99%-100% surface kill rate via UVC/UVV bulbs, the Mars UVC®® eradicates pathogens, reduces VOC odors, and provides the assurance of superior sanitation. In addition, Mars UVC®® sterilizes up to 99.99% of airborne bio-contaminants with multiple passes. It reduces accumulation of pathogens on the exposed surface of the air curtain’s internal components and minimizes pathogen redistribution.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstd2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportCA (Clean Air) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010067
  • ETIM-névAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 13
  • OmniClass névNon Heated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika