Termékek közzététele
STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD 2 with UVC, HEPAC & Ionizer

Mars Air Wash™ offers protection within a vertically-mounted pass-through structure engineered to gently disperse debris from visitors entering a building as it collects and kills airborne particles and pathogens in the local area. Using a trio of technologies including a True HEPA filter, MERV 7-8 rated pleated pre-filters, and the dual eradication power of a cold plasma generator and UVC bulbs with germicidal capabilities—the system is scientifically proven to destroy viruses and pathogens through repeated air cycle exposures and direct surface UVC light contact. It will also eliminate noxious odors from VOCs.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstd2-series-air-curtain-with-uvc-hepac-and-ionizer-unheated
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportCA (Clean Air) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010067
  • ETIM-névAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 13
  • OmniClass névNon Heated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika