Termékek közzététele
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011749
  • ETIM-névGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika