Termékek közzététele
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Electric

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Electric

LoPro 2 (LPV2) Air Curtains

Our LPV series is the anchor of our LoPro series. Sleek, quiet, with a consumer-friendly design that makes it perfect for customer facing, commercial installations and also has a variable speed control, allowing you to turn the air column up or down to suit your needs. It has 1/6 HP motor, the standard color is Obsidian Black and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólpv2-air-curtain-electric
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportLPV2 (LoPro 2) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010007
  • ETIM-névElectric air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika