Termékek közzététele
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Bench trunking aluminium is a robust angled trunking that can be mounted directly on to desks, work benches or fitted under shelving. 105 x 105mm Suitable for desk, bench or worktop applications Can be subdivided Fully compatible with Sterling flush power and data accessories Compliant up to Cat 7a Adjustable data box 32-47mm Screened divider and data boxes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBenchTrunkingAluminium
    • TermékcsaládTrunking
    • TermékcsoportAluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 leírásCable trunking