Termékek közzététele
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3/5 csillag4.3(13 vélemény)

The Essential Glider window is a space-saving alternative when a swinging sash is not practical. Each Essential Glider window is optimized for smooth horizontal movement, and operable panels tilt inward for easy cleaning from the indoors. Choose two or three panel configurations with a strong fiberglass interior and exterior for low-maintenance durability.

Features:  Available in sizes as large as 6 feet wide and 5 feet high with two panels;  Available in sizes as large as 8 feet wide and 5 feet high with three panels;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of the glass from the indoors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómarvin-gau
  • TermékcsaládEssential
  • TermékcsoportWindows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia