Termékek közzététele
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
    Marvin

    Elevate Glider Window

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

    Designed for simplicity and strength, the Elevate Glider window is optimized for smooth horizontal movement and easy cleaning with operable panels that tilt inward for access from the indoors.  When there’s limited room for a swinging sash in casement or awning style, the Elevate Glider window is an ideal, space-saving option.  For maximum daylight, choose a triple sash configuration with a center picture window, and enjoy the best of durability and style with strong fiberglass exteriors and a warm, stain-able wood interior.

    Features:  Available in sizes as large as 8 feet wide and 5 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Operable panel tilts in for easy cleaning of both sides of glass from indoors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin-gwu
    • TermékcsaládElevate
    • TermékcsoportWindows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia