Termékek közzététele
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Archivált

    Marvin Skylight Window

    4.5/5 csillag4.5(14 vélemény)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Specifikáció
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin-skylight-window
    • TermékcsaládSkylight
    • TermékcsoportFixed
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-05-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névFixed skylights
    • UNSPSC kód30171801
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass Unit Masonry Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows