Termékek közzététele
Ultimate Bow Window
Marvin

Ultimate Bow Window

4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)

Marvin Signature® Ultimate Bow windows are a series of windows connected to form a gentle outward curve. Typically made up of four or more windows, Ultimate Bow windows can create a small nook, open up a view, bring in more light and boost visual appeal from inside and out.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Specifikáció
  • FEATURES OF THE ULTIMATE BOW WINDOW

    • Four or more windows connected in a gentle curve to open a room and maximize views
    • Choose a combination of Double Hung or Casement windows to suit any design style
    • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóultimate-bow-window
  • TermékcsaládSignature
  • TermékcsoportUltimate Windows
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-05-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Bay & Bow Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok