Termékek közzététele
Modern Casement Push Out Window
Modern Casement Push Out Window
Modern Casement Push Out Window
    Marvin

    Modern Casement Push Out Window

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Featurs a sleek and modern form;  Push out and crank out versions available;  Numerous configurations and sizes available:  Exclusive rotating handle design;  Wash mode hinges to allow easy cleaning from the interior;  Available in heights up to 9 feet or widths up to 3 feet;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG Low E2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG Low E2/E1 with Argon - 0.20;  Right-hand or left-had operating configurations;  Available with screen option and Lock Status Sensor.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_mnca-p
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportModern Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-20
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 leírásWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 19 11
    • OmniClass névComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok