A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

HI–Beam

Egyedi azonosító: hibeam
Gyártó: Masonite Beams
Termék család: Construction
Termék csoport: Beam
Publikálás dátuma: 2016-09-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Építkezés - Beams & Lintels
UNSPSC név: Beams
UNSPSC kód: 301017
Uniclass 1.4 Kód: L3431
Uniclass 1.4 Leírás: Beams
Uniclass 2.0 Kód: PR-95-50-07
Uniclass 2.0 Leírás: Beam And Engineering Services Casings
Uniclass 2015 Kód: EF_20_20
Uniclass 2015 Leírás: Beams
NBS Reference Kód: 95-50-07
NBS Reference Leírás: Beam And Engineering Services Casings
CSI MasterFormat 2014 kód: 06 06 10.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Beam Schedule
OmniClass szám: 23-13 35 11 13 13
OmniClass cím: Beams

BIMobject®