Termékek közzététele
Maxxon Gyp-Crete® 2000® Multifamily
Archivált

Maxxon Gyp-Crete® 2000® Multifamily

Maxxon® Gyp-Crete® 2000 Multifamily underlayment is ideal for interior wood subfloors, enhancing fire safety and sound attenuation. Its crack-resistant surface provides a perfect base for practically all floor-coverings. This fast setting underlayment offers high compressive strengths of 2,000–3,200 psi(13.8–22.1 MPa) and enhanced resistance to surface abrasion. Maxxon Gyp-Crete 2000 Multifamily underlayment can be used in multifamily and light commercial construction, as well as resurfacing or depth correction in renovation projects.

Specifikáció
  • Technical Data:

    Compressive Strength (Modified ASTM C472)Typical range of 2,000 – 3,200 psi
    (13.8 - 22.1 MPa)
    Installation DepthsFrom 3/4" to 3" (19 – 76 mm). For deeper pours, contact Maxxon Corporation.
    Dry Density110-120 lbs./ft3 (1762-1922 kg/m3)
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0
    Smoke Development – 0



    'Green' Information:

    Sample USGBC LEED Credit Areas*
    ProjectCreditCategory
    Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
    EQ 4Indoor Air Quality Assessment
    EQ 9Acoustic Performance
    Materials & ResourcesMR 3Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing Raw Materials


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómaxxon-004
  • TermékcsaládGypsum Floor Underlayment
  • TermékcsoportGypsum Underlayments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_35_35
  • Uniclass 2015 leírásGypsum
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 11
  • OmniClass névGypsum Floor Underlayments