Termékek közzététele
Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor
MBCC - Sika
Archivált

Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor

Wabo®SeismicFloor FJC is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines. FJC
Specifikáció
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSeismicFloor_FJC-FJG_Spec.doc
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFJC-2400
  • TermékcsaládWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural
  • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 leírásChloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints