Termékek közzététele
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
MBCC - Sika
Archivált

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Specifikáció
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSFP-2400
  • TermékcsaládWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • TermékcsoportArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 leírásChloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints