Termékek közzététele
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

4.7/5 csillag4.7(9 vélemény)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBRyyyy
  • TermékcsaládGrab Bars
  • TermékcsoportMedinox
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)85
  • Szélesség (mm)85
  • Mélység (mm)72
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia