Termékek közzététele
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDJF0038Ax
    • Termékcsaládl
    • TermékcsoportAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 leírásHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia