Termékek közzététele
Open steel bin
Mediclinics

Open steel bin

Part number: PP0279 The Mediclinics’ open bins models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in white epoxy steel. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPP0279
  • TermékcsaládWaste Receptacle
  • TermékcsoportWaste Receptacle
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia