Termékek közzététele
B Vent Flat Galvanized

B Vent Flat Galvanized

Menzies Metal Flat Galvanized B Vent is available in sizes between 4″ to 12″. This vent is ideal for flat roof HVAC applications.

• HOTWELD for torch-on and other applications.
• Available in 1″ increment sizes from 4″ to 12″.
• 4” roof flange.
• 8” height.
• Custom sizes available by request.
• Also available in TPO Direct Weld™.

042416

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, HVAC Vents, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Spun B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Ventilation Supplies



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítób-vent-galvanized
  • TermékcsaládFlat Roofing Products
  • TermékcsoportGalvanized B-Vent
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada