Termékek közzététele
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

• Heavy aluminum extruded tube, HOTWELDED to a round flange with pre-drilled holes for easy fastening.
• Available in sizes 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7″ and 8″.
• Custom lengths and diameters available by special order.
• Available in all pitches by special order.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Also available in TPO Direct Weld™.

040716

Additional Information:

Heavy aluminum pipe flashing with full flange HOTWELDED to resist torching.
Meets Canadian and U.S. standards.
Available in Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
Product Tags:
5 in 1, 5 Skin, Breather Flashing, Custom Plumbing Stack, Econo Cap, Electrical Flash, Electrical Pipe Flashing, Insulated Plumbing Stack, Lead Flashing, Lead Stack, Menzies Jack, Multi Flash, Pipe Flashing, Pitch Stack, Plumbing Flashing, Plumbing Vent, Plumbing Vent Flashing, Roof Jack, Spun Stack, Vandal Cap, Vandal Proof Cap, Vent Flashing, Welded Stack



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplumbing-stack-aluminum-flat-weld
  • TermékcsaládFlat Roofing Products
  • TermékcsoportAluminum Plumbing Stack
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada