Termékek közzététele
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

  • Through wall overflow application.
  • HOTWELDED for torch on roofing applications.
  • Aluminum clamping ring for securing membrane to flange.
  • Single and 2 ply roofing applications
  • Long term durability
  • 2 ¾” pipe size
  • Pipe is 11″ in length, longer pipes available
  • Stainless steel fasteners
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4
  • Also available in TPO Direct Weld™


011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Scupper drain, Secondary Overflow, Thru wall scupper, TPO scupper

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclamptite-overflow-scupper-drain
  • TermékcsaládFlat Roofing Products
  • TermékcsoportClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada