Termékek közzététele
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

• TPO coated flange.
• Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
• Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
• No vertical studs to interfere with membrane.
• Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
• Cast aluminum strainer.
• All fasteners are stainless steel.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
• Also available as No Hub outlet model.
• Longer pipes available.

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclamptite-copper-tpo
  • TermékcsaládFlat Roofing Products
  • TermékcsoportClamp-Tite Copper Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagThermoplastic olefin (TPO)
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39 13
  • OmniClass névRoof Drains With Strainer
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada