Termékek közzététele
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    • Clamping collar to secure membrane to flange.
    • Full 4″ flange, 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
    • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
    • Longer outlet boxes available.
    • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
    • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
    • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
    • Stainless steel fasteners.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
    • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
    • STRAINER KIT AVAILABLE

    011018

    Product Tags:
    Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, coated products, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Deck Drains, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Scupper drain, Secondary Overflow, Thermoplastic Olefin coated, Thru wall scupper, TPO, TPO scupper

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclamptite-boxscupper-copper-tpo
    • TermékcsaládFlat Roofing Products
    • TermékcsoportClamp-Tite Copper Box Scupper
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    • Másodlagos anyagThermoplastic olefin (TPO)
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRoofing drains
    • UNSPSC kód30151605
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39
    • OmniClass névRoof Drains
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada