Termékek közzététele
Compound sets vertical - 2 zones
Compound sets vertical - 2 zones

    Compound sets vertical - 2 zones

    Vertical assembly with 3 zones MéO, with wood interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between window, French window, tilt and turn or fixed.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Opening with handle of your choice: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Patented joinery.

    Specifikáció
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMeO-F-2vtx-vt
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportWood & aluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország