Termékek közzététele
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal with 2 zones MéO, with wooden interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between two-leaf window and two-leaf fire window.

    Customisable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Range of wood / aluminium materials available.

    Opening with choice of handle: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Peripheral seal, thermal frame and glued glazing.

    Patented joinery.

    Specifikáció
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      No conversion possible between OF 2 and the sashes.

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Sill length 75,105,145,185,205
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height
      • Sill height
      • Tunnel position (Renovation)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMeO-OF2-2vtx-hz
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportWood & aluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország