Termékek közzététele
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportCeiling Diffusers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC