Termékek közzététele
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

The RL-SP drum louver allows for delivery of a jet or diffused air pattern in spiral duct installation. They are fully adjustable in both horizontal (through vane deflectors) and vertically (through the rotating drum) to provide primary supply air where needed in commercial and industrial applications.

  • Can adjusted horizontally to provide a straight flow primary jet for long throws (at 0° deflection) or a diffused pattern of primary air for short throws with greater spread (at 15° and 30° deflections).
  • Cylindrical drum allows primary air to be directed vertically within a 60° arc.
  • Dual Flow configuration available allows for dividing supply air flow through adjustable vanes (RL-SP-DF)
  • Available up to 48" long and is for use on 12" through 48" spiral pipe.
  • Aluminum construction
Specifikáció
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCommercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportGrilles & Registers
  • Megjelenés dátuma2020-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11
  • OmniClass névVentilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC