Termékek közzététele
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

The Series CC aluminum cubed core return and exhaust grilles are designed to provide low pressure drops and low sound levels. It is available in several different core configurations and border styles.

  • Series CC is an excellent choice for high capacity applications requiring minimum pressure drop and noise.
  • Available with various core sizes - 1/2" x 1/2" x 1/2" cube (CC5), 1/2" x 1/2" x 1" cube (CC15) and 1" x 1" x 1" cube (CC1)
  • Standard construction is aluminum. Also available with steel frame.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportGrilles & Registers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC