Termékek közzététele
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

The PHPS-E features the same aerodynamically curved control vanes used in the PHPS-J. It maintains an air pattern tight against the ceiling in constant or variable control systems. At only 9" of height, the PHPS-E requires minimum space but provides maximum performance and flexibility for interior or perimeter applications.

    • Control vanes have double metal thickness at slot face for additional strength and rigidity
    • Pattern Control Vanes are shipped loose to allow field installation for left or right throw (factory installation for additional charge)
    • Corrosion resistant steel construction
    • Available in 1 and 2 slots
    • Available lengths 24", 36", 48" and 60"
    • 24" lengths has one vane per slot. Lengths 36", 48" and 60" have two vanes per individual slot
    • Optional insulation on PHPSI-E
    • Available for Donn Fine Line/Bolt Slot application
Specifikáció
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportPlenum Slot Diffuser
  • Megjelenés dátuma2020-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC