Termékek közzététele
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

The HPL-CL laminar flow diffusers are engineered for supply air distribution in critical environments such as hospital operating rooms and clean rooms.  The diffusers are engineered to supply a low velocity vertical "piston" of conditioned air.

  • The HPL-CL laminar flow diffuser is easy to clean and sterilize. The face and core assembly can be removed from the face for cleaning. With the face and core assembly removed, the interior of the backpan and inlet collar are free of obstructions and easy to access
  • The diffuser is available with a choice of three free areas for the perforated face: 23%, 40% and 51% maximizing the range of capacities for the HPL. The HPL is also available in aluminum or stainless steel construction
Specifikáció
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLaminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportCritical Environment Products
  • Megjelenés dátuma2020-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC