Termékek közzététele
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Panel light IP65
Specifikáció
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHI-PANEL-9945
  • TermékcsaládHIGH IP RATE FIXTURE
  • TermékcsoportMETALMEK INDOOR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)24
  • Szélesség (mm)599
  • Mélység (mm)599
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)7.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL