Termékek közzététele
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Specifikáció
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPISA
  • TermékcsaládSPOTLIGHTS
  • TermékcsoportMETALMEK INDOOR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)108
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL