Termékek közzététele
VECTOR A_MP - Modular Lighting system
Metalmek

VECTOR A_MP - Modular Lighting system

Modular Lighting system
Specifikáció
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting • ​Built-in fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Microprismatic polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVECTOR-A-9814
  • TermékcsaládVECTOR
  • TermékcsoportARCHITECTURAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)69
  • Szélesség (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL