Panels for light-duty applications
Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.
Applications:
Termék elérhetősége
| Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|---|---|
Åland | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-Korea |
Ausztria | Kanada | Indonézia | |
Belgium | Izrael | ||
Csehország | Japán | ||
Dánia | Kína | ||
Egyesült Királyság | Malajzia | ||
Észtország | Pakisztán | ||
Finnország | Szingapúr | ||
Franciaország | Tajvan | ||
Hollandia | Thaiföld | ||
Írország | Törökország | ||
Lengyelország | Vietnam | ||
Lettország | |||
Litvánia | |||
Luxemburg | |||
Magyarország | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svédország | |||
Szlovákia |