Termékek közzététele
Gas Hob KM 2032
Miele
Archivált

Gas Hob KM 2032

Design Gashäll i rostfritt stål Integrerad manöverpanel Massiva metallvred Kokzoner 5 gaskokzoner för gasol eller naturgas Vänster fram: starkbrännare 0,45-2,60 kW Vänster bak: extra sparlågebrännare 0,27-1,00 kW Mitten: wokbrännare 1,10-3,80 kW Höger bak: normalbrännare 0,38-1,75 kW Höger fram: normalbrännare 0,38-1,75 kW Total anslutningseffekt: 10,90 kW Rekommenderad diameter kokkärl Sparlågebrännare: 100-220 mm Normalbrännare: 120-220 mm Starkbrännare: 140-240 mm Wokbrännare: 160-260 mm Användarkomfort Vred i fronten Tändelektronik med enhandständning Säkerhet Termoelektrisk tändsäkring Skötselkomfort Avtagbara kastrullgaller i svartemaljerat matt gjutjärn Mått Ursågningsmått B x D: 560 mm x 480-490 mm Yttermått B x D: 750 mm x 520 mm Medföljande tillbehör Förmonterad anslutningskabel Dysor för omställning till naturgas
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKM_2032
  • TermékcsaládOvens
  • TermékcsoportMicrowave Ovens
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-04-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)372
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurnaces
  • UNSPSC kód40101805