Termékek közzététele
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBIG-PL
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportHair/Lint/Other Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC010271
  • ETIM-névOil/petrol/grease trap
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-27 55 35 11
  • OmniClass névCentrifuge Liquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING