Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
mifab/products/8de60471-c8e6-4718-ba95-2e0c3c67ec6e
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Szennyvízelvezetés
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
MIFAB
Követés
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
Termékcsalád
Cleanouts
Termékcsoport
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-02-04
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Szerelési útmutató
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Műszaki leírás
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1400-rd.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
UNSPSC név
Plumbing fixtures
UNSPSC kód
3018
CSI MasterFormat 2014 kód
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 név
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass szám
23-11 21 21 17
OmniClass név
Cleanouts
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Letöltés
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Letöltés
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Letöltés
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Letöltés
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Letöltés
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Letöltés