Termékek közzététele
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB

C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel

MIFAB® C1450-S Series line cleanout plug with blind tapping and 7” x 7” square, smooth nickel bronze access panel with allen key screws and anchor frame with mounting lugs.
Specifikáció
  • SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóc1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING