Termékek közzététele
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Application

  • Provides easy access to valves and controls that extend outside of the finished wall, needing protection by an enclosed box.

Product Features

  • The depth of the valve box can be modified to meet all the valve and control requirements.
  • When required, vision panels, louvers, engraved plates can be supplied, along with special holes for pipes or conduits.
Specifikáció
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóasvb-valve-boxes
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportValve Boxes
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors